Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM 6, PN 25, DN 50, Дебит [m3/h]: 3.2 - 16, Фланец, Версия за монтаж: свободно

003G1085

AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 фланец подаваща/връщ

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]32.00 m³/h
Material DescriptionAFQM 6 DN50 PN25 Kvs32 0,2
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
SCIP dossier no.f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
SCIP dossier product nameAFQM DN40-50
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFQM 6
Група продуктиРегулатори на налягане
Дебит [m3/h]16.00 m³/h
Дебит [m3/h] [Макс.]16.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]3.20 m³/h
Диаметър [mm]50 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]20.00 bar
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar]0.20 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.50
Клас на наляганеPN 25
Клас на пропускливост [% Kvs]0.01
Материал на CV конуса на вентилaНеръждаема стомана мат. № 1.4404
Материал на DP конуса на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4404
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана, мат. № 1.4021
Материал на тялото на вентилаСферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Характеристика
Стойност
Материал на уплътнение CVМетал
Материал на уплътнение DPEPDM
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаДа
ОписаниеAFQM 6 PN25 50/32 /0,2 фланец подаваща/връщ
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеТоплофикация
Размер за присъединяванеDN 50
Размер на актуатора [cm2]250 cm²
Размер на вентилаDN 50
Регулатор на наляганеНе
Регулиране на дебитДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаNone
Типове връзкиФланец
Фактор на кавитация 100%0.34
Фактор на кавитация 25%0.58
Фактор на кавитация 50%0.52
Фактор на кавитация 75%0.50
ФункцияРегулатор на дебит с вграден регулиращ вентил
Функция VSP - PНе
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе
Ход [mm]12.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло31 Kilogram
Нето тегло31 Kilogram
Volume201.6 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421808993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm