Self-acting differential pressure controller type AVPL

AVPL, PN 16, DN 15, 1 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Външна резба, G 3/4 A

003L5030

AVPL PN16 15/1 0,05-0,25 външ. рзб връщаща

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]1.00 m³/h
Material DescriptionAVPL
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
PN алтернативно VSP10
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Брой вход/изход-и2
Версия за монтажВръщаща
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAVPL
Група продуктиРегулатори на налягане
Диаметър [mm]15 mm
Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.]4.50 bar
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Кавитационен фактор0.50
Клас на наляганеPN 16
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид18 pc
Материал на DP конуса на вентилаНеръждаема стомана
Материал на мембраната на актуатораEPDM
Материал на седлото на вентилаНеръждаема стомана
Материал на тялото на вентилаDZR месинг CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]0.25 bar
Характеристика
Стойност
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.05 bar
Номинално налягане [bar]16 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAVPL PN16 15/1 0,05-0,25 външ. рзб връщаща
Положение на стерженаНормално отворено
ПриложениеОтопление и охлаждане
Размер за присъединяванеG 3/4 A
Размер на вентилаDN 15
Регулатор на наляганеРегулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]120 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
Типове връзкиВъншна резба
Фактор на кавитация 100%0.41
Фактор на кавитация 25%0.69
Фактор на кавитация 50%0.62
Фактор на кавитация 75%0.60
ФункцияРегулатор на диф. налягане
Функция VSP - PДа
Функция VSP - QНе
Функция VSP - TНе

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.639 Kilogram
Нето тегло0.639 Kilogram
Volume1.048 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421600009
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm