AVP, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Фланец, G 1 3/4 A
003H6372
AVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 фланец подаваща
003H6372
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 12.50 m³/h |
| Material Description | AVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 flange flow |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| PN алтернативно VSP | 16 |
| Product line | 08 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
| Брой вход/изход-и | 2 |
| Версия за монтаж | Дебит |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | AVP |
| Група продукти | Регулатори на налягане |
| Диаметър [mm] | 32 mm |
| Диапазон на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 16.00 bar |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Кавитационен фактор | 0.60 |
| Клас на налягане | PN 25 |
| Клас на пропускливост [% Kvs] | 0.05 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Материал на DP конуса на вентила | Неотделящ цинк месинг CuZn36Pb2As |
| Материал на мембраната на актуатора | EPDM |
| Материал на седлото на вентила | Неръждаема стомана, мат. № 1.4571 |
| Материал на тялото на вентила | Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Материал на уплътнение DP | EPDM |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 1.00 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 0.20 bar |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
| Ограничаване на дебита | Не |
| Описание | AVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 фланец подаваща |
| Положение на стержена | Нормално отворено |
| Приложение | Топлофикация |
| Размер за присъединяване | G 1 3/4 A |
| Размер на вентила | DN 32 |
| Регулатор на налягане | Регулатор на диференциално налягане |
| Регулиране на дебит | Не |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Тип настройка | Adjustable |
| Типове връзки | Фланец |
| Фактор на кавитация 100% | 0.38 |
| Фактор на кавитация 25% | 0.64 |
| Фактор на кавитация 50% | 0.57 |
| Фактор на кавитация 75% | 0.55 |
| Функция | Регулатор на диф. налягане |
| Функция VSP - P | Да |
| Функция VSP - Q | Не |
| Функция VSP - T | Не |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 10.826 Kilogram |
| Нето тегло | 10.802 Kilogram |
| Volume | 26.645 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421538739 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |