AFP, PN 25, 0.15 bar - 1.5 bar, 250 cm², ЧЕРВЕН
003G1016
Функция: Регулатор на диф. налягане
003G1016
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AFP PN25 0,15 - 1,5 |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| SCIP dossier product name | AFP/A/B |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | AFP |
| Група продукти | Актуатори - налягане и дебит |
| Диаметър [mm] [Макс.] | 250 mm |
| Диаметър [mm] [Мин.] | 15 mm |
| Клас на налягане | PN 25 |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 1.50 bar |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 0.15 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
| Ограничаване на дебита | Не |
| Описание | AFP PB25 0,15-1,5 250cm2 червена |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 25 bar |
| Размер на актуатора [cm2] | 250 cm² |
| Регулатор на налягане | Регулатор на диференциално налягане |
| Регулиране на дебит | Не |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Тип настройка | Adjustable |
| Функция | Регулатор на диф. налягане |
| Ход [mm] | 7.00 mm |
| Цвят | ЧЕРВЕН |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 14.2 Kilogram |
| Нето тегло | 13.2 Kilogram |
| Volume | 47.88 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808306 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |