AFP(B) 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²
003G5618
Функция: Регулатор на диф. налягане
003G5618
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AFP(B) 2 PN40 0,5-1,5 160cm2 yellow |
| pH на флуида [Макс.] | 10 |
| pH на флуида [Мин.] | 7 |
| Product line | 08 |
| Spring colour | yellow |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 30% |
| Версия за монтаж | свободно |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | AFP(B) 2 |
| Група продукти | Актуатори - налягане и дебит |
| Диаметър [mm] [Макс.] | 125 mm |
| Диаметър [mm] [Мин.] | 15 mm |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Клас на налягане | PN 40 |
| Материал на мембраната на актуатора | EPDM (кръгла, армирана с влакна) |
| Материал на тялото | Стомана, мат. No1.0345, поцинкована |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.] | 1.50 bar |
| Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.] | 0.50 bar |
| Номинално налягане [bar] | 40 bar |
| Ограничаване на дебита | Не |
| Описание | Differential pressure actuator |
| Работно налягане [bar] [Макс.] | 40 bar |
| Размер на актуатора [cm2] | 160 cm² |
| Регулатор на налягане | Регулатор на диференциално налягане |
| Регулиране на дебит | Не |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Тип настройка | Adjustable |
| Функция | Регулатор на диф. налягане |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 14.934 Kilogram |
| Нето тегло | 14 Kilogram |
| Volume | 51.345 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104523156 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |