AFP 2 PN16 1,5-5

AFP(B) 2, PN 16, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5609

Функция: Регулатор на диф. налягане

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFP(B) 2 PN16 0,4-1,5 320cm2 red
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
Spring colourred
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 30%
Версия за монтажсвободно
Вид на продуктаAFP(B) 2
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]250 mm
Диаметър [mm] [Мин.]150 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 16
Материал на мембраната на актуатораEPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на тялотоСтомана, мат. No1.0345, поцинкована
Характеристика
Стойност
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]1.5 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.4 bar
Номинално налягане [bar]16 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеДиференциално налягане - задвижка
Работно налягане [bar] [Макс.]16 bar
Размер на актуатора [cm2]320 cm²
Регулатор на наляганеРегулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Тип настройкаAdjustable
ФункцияРегулатор на диф. налягане

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло25.6 Kilogram
Нето тегло15 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5710104518206