Actuator for pressure controllers type AFP

AFP-9, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Жълт

003G1015

AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 жълта

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAFP-9 PN25 0,5 - 3
pH на флуида [Макс.]10
pH на флуида [Мин.]7
Product line08
SCIP dossier no.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product nameAFP/A/B
Версия за монтажсвободно
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаAFP-9
Група продуктиАктуатори - налягане и дебит
Диаметър [mm] [Макс.]125 mm
Диаметър [mm] [Мин.]15 mm
Клас на наляганеPN 25
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Макс.]3.00 bar
Настройка на диференциалното налягане [bar] [Мин.]0.50 bar
Характеристика
Стойност
Номинално налягане [bar]25 bar
Ограничаване на дебитаНе
ОписаниеAFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 жълта
Работно налягане [bar] [Макс.]25 bar
Размер на актуатора [cm2]80 cm²
Регулатор на наляганеРегулатор на диференциално налягане
Регулиране на дебитНе
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Тип настройкаAdjustable
ФункцияРегулатор на диф. налягане
Ход [mm]7.00 mm
ЦвятЖълт

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.19 Kilogram
Нето тегло6.53 Kilogram
Volume26.424 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421808290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm