Danfoss logo
DSF155/175-3, DSH140/161-3 - 8560246

渦旋壓縮機, DSF175A3ALA

120H1878

冷媒: R32, 使用事業部: 空調, 包裝方式: 單個包裝(Single-PACK)

产品规格

特性
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSF
IDVYes
In scope of WEEENo
IP 保護等級IP54(附電纜封套)
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF175-3AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF175A3ALA
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
低側 TS [最大值]53.0 °C
低側 TS [最小值]-35.0 °C
低側容積13.6 L
低壓錶接口Schrader
使用事業部空調
充油量 [L]3.30 L
最大操作電流 [MOC]62 A
冷媒R32
包裝數量1
包裝方式單個包裝(Single-PACK)
吸氣口材料-
吸氣接口高度 [mm]278 mm
吸氣連接尺寸 [in]1-3/8 in
吸氣連接管道尺寸 [in]1-3/8 in
品牌技術渦旋壓縮機
圖紙編號8560246
堵轉電流 (LRA)[A]315 A
壓縮機電源 [V]208-230/3/60
安裝扭矩 [Nm]15.00 N-m
安裝標準ODF
安裝護套ODF
特性
技術渦旋
排氣接口高度 [mm]509 mm
排氣連接尺寸 [in]7/8 in
排氣連接管道尺寸 [in]7/8 in
排氣量 [cm3]151.70 cm³
接地扭矩 [Nm]2.00 N-m
描述DSF175-3
旋轉速度(60Hz [rpm]3500 rpm
標稱電壓低值(60Hz)[V]208 V
標稱電壓高值(60Hz) [V]230 V
每小時啟動次數 [Max]12
油參考185SL
油平衡1-3/4'' Rotolock
油類型POE
液體噴射No
測試低壓 [bar] [最大值]36.7 bar
測試壓差 [bar] [Max]37 bar
測試高壓 [bar] [最大值]53.6 bar
產品名稱Scroll compressor DSF
產品群組Hermetic compressors
產品類型DSF175
直徑 [mm]243 mm
相位3
相同線圈三相壓縮機的線圈電阻 [Ohm]0.22 Ohm
視液鏡安裝螺紋
視液鏡扭矩 [Nm]50 N-m
節能器No
總高度 [mm]542.0 mm
製冷劑充注量 [kg] [Max]10.00 kg
製冷能力控制固定速度
認証CE 認証ULUKCA
連接類型銅焊
配置代碼單機
電壓範圍低值(60Hz)[V]187 V
電壓範圍高值(60Hz) [V]253 V
電源扭矩 [Nm]3.00 N-m
電源連接螺絲 4.8 mm
頻率 [Hz]60
顏色
馬達保護內置超載保護器
高側 TS [最大值]150.0 °C
高側 TS [最小值]-35.0 °C
高側容積0.7 L
高壓錶接口
黏度 [cP]40.0 cP

一般规格

特性
總重81 千克
淨重69 千克
Volume190.665 立方分米
特性
EAN/UPC5702424644284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm