Danfoss logo
EVR 15, Flare, 5/8 in, Function: NC

電磁閥, EVR 15, 16 mm, 2.97 m³/h, 功能: NC

032L8101

入口連接類型: 喇叭口, 出口連接類型: 喇叭口, 閥體材質: 黃銅, 最大工作壓力 [bar]: 45.2, 手動操作選項: No, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 12

产品规格

特性
值
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
Cv 值 [gal/min]3.470 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
Height (EF000040)65
Kv 值2.970 m³/h
Kvs value (EF022466)2.970
Material DescriptionEVR 15 Valve Flare 5/8in Multi 12
Material quality (EF001257)Other
MaxOPD [bar] 10W AC38 bar
MaxOPD [bar] 20W DC20 bar
MaxOPD [psi] 10W AC550 psi
MaxOPD [psi] 20W DC290 psi
MaxOPD[bar] coil BJ/BX38 bar
MaxOPD[psi] coil BJ/BX550 psi
MinODP [bar]0.030 bar
MinODP [psi]0.440 psi
Model (EF000010)Straight
MOPD[bar/psi]Coil Dependent
MWP655 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
SCIP dossier product nameEVR 10-22
Surface protection (EF000139)Other
UL markYes
UL 核准冷媒R125R134aR152aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
介質溫度範圍 [°C] [最大值]105 °C
特性
值
介質溫度範圍 [°C] [最小值]-40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值]221 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值]-40 °F
入口尺寸16.00 mm
入口尺寸 [in]5/8 in
入口連接類型喇叭口
最大工作壓力 [bar]45.2 bar
冷媒R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516A
出口尺寸 [in]5/8 in
出口尺寸 [mm]16.00 mm
出口連接類型喇叭口
功能NC
包裝數量12 pc
包裝方式多個包裝(M-PACK)
可維修電磁閥備用零件
手動操作選項No
方向直通方向
流口尺寸 [mm]14.00 mm
流體12
潤滑油相容性ABMOPAGPAOPOEPVE
環境溫度-40 - 80 °C
產品名稱電磁閥
產品群組電磁閥
產品配件電磁閥配件
產品類型EVR 15
目錄Art. 4, par. 3
線圈No
致動器系統 [mm]13.5 mm
認証EACUAUL
閥件操作伺服膜片
閥體材質黃銅
零件方案名稱EVR
類型名稱電磁閥

一般规格

特性
值
總重0.846 千克
淨重0.666 千克
Volume1.141 公升
特性
值
EAN/UPC5702428952484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm