電磁閥, EVR 20, 6 m³/h, 功能: NC
032L1243
入口連接類型: 凸緣/法蘭(flange), 出口連接類型: 凸緣/法蘭(flange), 閥體材質: 黃銅, 最大工作壓力 [bar]: 32, 手動操作選項: No, 包裝方式: 多個包裝(M-PACK), 包裝數量: 9
032L1243
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv 值 [gal/min] | 6.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Height (EF000040) | 90 |
| Kv 值 | 6.000 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 6.000 |
| Material Description | EVR 20 Flange Valve Multi 9 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| MaxOPD [bar] 10W AC | 38 bar |
| MaxOPD [bar] 20W DC | 20 bar |
| MaxOPD [psi] 10W AC | 550 psi |
| MaxOPD [psi] 20W DC | 290 psi |
| MaxOPD[bar] coil BJ/BX | 38 bar |
| MaxOPD[psi] coil BJ/BX | 550 psi |
| MinODP [bar] | 0.030 bar |
| MinODP [psi] | 0.440 psi |
| Model (EF000010) | Straight |
| MOPD[bar/psi] | Coil Dependent |
| MWP | 460 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0 |
| SCIP dossier product name | EVR 10-22 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| UL mark | Yes |
特性 | 值 |
|---|---|
| UL 核准冷媒 | R1234ze(E)R125R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454BR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| 介質溫度範圍 [°C] [最大值] | 105 °C |
| 介質溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
| 介質溫度範圍 [°F] [最大值] | 221 °F |
| 介質溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
| 入口連接類型 | 凸緣/法蘭(flange) |
| 最大工作壓力 [bar] | 32.0 bar |
| 冷媒 | R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515B |
| 出口連接類型 | 凸緣/法蘭(flange) |
| 功能 | NC |
| 包裝數量 | 9 pc |
| 包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
| 可維修 | 電磁閥備用零件 |
| 手動操作選項 | No |
| 方向 | 直通方向 |
| 流口尺寸 [mm] | 22.00 mm |
| 流體 | 2 |
| 潤滑油相容性 | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| 環境溫度 | -40 - 80 °C |
| 產品名稱 | 電磁閥 |
| 產品群組 | 電磁閥 |
| 產品配件 | 凸緣/法蘭(flange)電磁閥配件 |
| 產品類型 | EVR 20 |
| 目錄 | Art. 4, par. 3 |
| 線圈 | No |
| 致動器系統 [mm] | 13.5 mm |
| 認証 | EACUAUL |
| 閥件操作 | 伺服膜片 |
| 閥體材質 | 黃銅 |
| 零件方案名稱 | EVR |
| 類型名稱 | 電磁閥 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 1.628 千克 |
| 淨重 | 1.364 千克 |
| Volume | 2.052 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428952804 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |