Shut-off ball valve, GBC 12L
009L8632
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 12, Outlet size [mm]: 12
009L8632
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.27.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv 值 [gal/min] | 15.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 ignit. source assess | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(b)6(c) |
| Kv 值 | 13.170 m³/h |
| Material Description | GBC 12L Ball Valve 50bar M/30 |
| Max. media temp. Oil free [°C] | 150 °C |
| MWP | 725 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 54b05fdb-3251-416e-9174-03d9f40126da |
| SCIP dossier product name | GBC L without AP |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL 核准冷媒 | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A |
| 入口尺寸 | 12.00 mm |
| 入口連接類型 | Solder, ODF |
| 最大工作壓力 [bar] | 50.0 bar |
| 冷媒 | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR245faR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516A |
特性 | 值 |
|---|---|
| 出口尺寸 [mm] | 12.00 mm |
| 出口連接類型 | Solder, ODF |
| 包裝數量 | 30 pc |
| 包裝方式 | Multi pack |
| 可維修 | BM/GBC valve spare parts |
| 存取埠 | No |
| 方向 | Straightway |
| 流動方向 | Bi-flow |
| 流動方向指示 | Laser engraved 2-way arrow |
| 流體 | 12 |
| 溫度範圍 [°F] [最大值] | 302 °F |
| 溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
| 無油冷媒 | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| 產品名稱 | Shut-off ball valve |
| 產品群組 | Shut-off and regulating valves |
| 產品配件 | BM/GBC valve accessories |
| 產品類型 | GBC 12L |
| 目錄 | Art. 4, par. 3 |
| 設備 | Cap w. wire seal |
| 認証 | C UL US LISTEDUA |
| 連接材質 | Cu-plated SS |
| 閥體材質 | Stainless steel |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 總重 | 0.165 千克 |
| 淨重 | 0.117 千克 |
| Volume | 0.679 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009764 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |