Danfoss logo
GS34MLXA01

OP-MCHC034

114X2881

使用事業部: 中背壓, 冷媒: R404A; R507A, 壓縮機電源 [V]: 230/1/50

产品规格

特性
值
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelGS34MLX
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCHC034GSA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCHC034
Product lineCondensing Units
REACH Candidate List substancesNo
VersionDescriptionA01 : Optyma 配KP壓力控制用銅管 + 吸氣與液管截止閥 + 儲液器 + 接線盒
使用事業部中背壓
儲液器認證UL
冷凝器型號BG_8
冷媒R404AR507A
吸氣連接尺寸 [in]5/8 in
壓縮機電源 [V]230/1/50
寬度 [mm]500.00 mm
應用MBP
技術往復式
描述OP-MCHC034GSA01G
替換代碼114X2767
標稱電壓高值(60Hz) [V]240 V
流量 @ 50Hz [m³/h]1900 m³/h
特性
值
液體管路接口 [in]3/8 in
版本A01
產品名稱Bare unit
產品群組Condensing Units
產品類型Optyma™ A01
相位1
相位數(壓縮機)1
相位數(風扇)1
總高度 [mm]450.0 mm
聲功率 50Hz [db(A)]71 dBA
認証EAC
速度平台Fixed-speed
長度 [mm]600.0 mm
電壓 50Hz [V]220 V
電壓 50Hz [V] [最大值]240 V
電壓範圍低值(60Hz)[V]220 V
電氣規範G
頻率 [Hz]50 Hz
風扇功耗 50Hz [W]135 W
風扇數量1
風扇葉片尺寸 [mm]350.000 mm
風扇輸出功率 50Hz [W]105 W
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Max]240 V
風扇電壓 50Hz (最高) [V] [Min]220 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Max]240 V
風扇電壓 60Hz (最高) [V] [Min]220 V
風扇電流 50Hz [A]0.75 A
風扇電流 60Hz [A]0.60 A
風扇電源 [V/Ph/Hz]230/1/50

一般规格

特性
值
總重52 千克
淨重51.5 千克
特性
值
Volume68.748 公升
EAN/UPC5702428565172