开关配件
060-002366
类型名称: 毛细管, 包装方式: 多包装, 每包数量: 50
060-002366
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Capillary Tube |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 产品名称 | 毛细管 |
| 产品类型 | 附件 |
| 产品系列 | 开关配件 |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 压力进口接口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
特性 | 值 |
|---|---|
| 所含部件 | 施克拉德阀 |
| 每包数量 | 50 pc |
| 毛细管材料 | 铜 |
| 毛细管长度 [英寸] | 59.0 in |
| 毛细管长度[ mm ] | 1500 mm |
| 用于产品 | KPMPRT |
| 类型名称 | 毛细管 |
| 联接说明 | 21 mm “尾管”With schrader valve opener |
| 进口压力 内部/外部 | Female |
| 进口压力连接类型 | 喇叭口 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.118 千克 |
| 净重 | 0.113 千克 |
| 容积 | 0.304 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428865050 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |