Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFQ 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, 法兰

065B2759

VFQ2 PN16 250/400 两通阀 法兰连接 VFM 铸铁

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]400.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN16 250/400 2-way flange VFM cast.
Product line08
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型VFQ 2
产品系列压力流量控制器
介质温度 [°C] [最高]150 °C
公称压力 [bar]16 bar
包含电池No
压力等级PN 16
特性
安装类型免费
应用区域供热和供冷
描述VFQ2 PN16 250/400 两通阀 法兰连接 VFM 铸铁
气蚀系数0.20
气蚀系数 100%0.16
气蚀系数 25%0.20
气蚀系数 50%0.31
气蚀系数 75%0.31
直径 [mm]250 mm
连接类型法兰
阀门尺寸DN 250

一般规格

特性
毛重374 Kilogram
净重374 Kilogram
特性
容积614.4 Liter
EAN/UPC5710104043104