Accessories, sensors, Cable
061H5091
Used for product: XSK, Parts included: Molex w. 1,0 m cable, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 50
061H5091
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | CE |
| Cable length [m] | 1.000 m |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Electrical connection | Molex |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Sensor Cable XSK PP07 I/50 |
| Output signal | NONE |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Industrial pack |
| Parts included | Molex w. 1,0 m cable |
| Pressure connection HEX [mm] | 14.0 mm |
| Product group | Accessories, sensors |
| Product line | Sensing Solutions |
| Product name | Cable |
| Product Type | Accessory |
| Quantity per packing format | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Specification key | XSK-PP07 |
| Used for product | XSK |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.031 Kilogram |
| Net weight | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.206 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275064 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |