Danfoss logo
Accessory MBV 2000 Isolation valve

Isolation valve, MBV 2000

061B6036

Max. Working Pressure [bar]: 600, Internal connection type: M

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature range [°C] [max]200 °C
Ambient temperature range [°C] [min]-20 °C
Ambient temperature range [°F] [max]382 °F
Ambient temperature range [°F] [min]-4 °F
Burst pressure [bar]1500.0 bar
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
External connection size14 x 1.5
External connection standardDIN 3852
External connection typeM
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Internal connection size14 x 1.5
Internal connection standardDIN 3852-A
Internal connection typeM
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Max. test pressure [psig]8702.0 psig
Max. Working Pressure [bar]600.0 bar
Packing formatMulti pack
Product groupShut-off and regulating valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameIsolation valve
Product TypeMBV 2000
Quantity per packing format60 pc
REACH Candidate List substancesNo
Specification keyMBV2000-XXX

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.066 Kilogram
Net weight0.064 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.089 Liter
EAN/UPC5702424046408