Danfoss logo
Supercal 5

Energy meters, Supercal 5, Heating and cooling, battery D-cell, M-Bus

187F8301

Energy calculator

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient classE1 / M1
ApplicationHeating and cooling
Approval authorityMID
China RoHS complianceYes
DescriptionEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Max]350 mm
Diameter [mm] [Min]200 mm
Display typeLCD
Energy unitMWh
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
For flow meterSONO3500 CT
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
InstallationSupply
Integrated communicationM-Bus
Interface module slot 1No interface module
IP protection classIP65
Material DescriptionSupercal 5 HC 10l/p S 3.6V M-Bus
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeSupercal 5
Pulse value volume [l/pulse]10.0 l/pulse
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage typebattery D-cell

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.75 Kilogram
Net weight0.69 Kilogram
Volume2.414 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424634506
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens