MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS10/16-1300
181H1215
Length [mm]: 1300
181H1215
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Length [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S55SE IS10-16 L1300 DP MW |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Model | S55SE-IS10/16-1300 |
| Product group | Heat exchangers |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Product name | Accessory |
| Product Type | MW Insulation jacket |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 30.7 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Net weight | 30.7 Kilogram |