Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Pilot operated servo valve, ICS 25-10-S

148X0616

Connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 1 1/4 in, Top cover: 3 function modules

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]1 1/4 in
Connection standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Connection typeButt weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-10-S, 1-1/4" BW, 0 - 102 PSIG
Packing formatSingle pack
Port size (Nominal) [in]3/8 in
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure range [psig] Pe [max]102.0 psig
Pressure range [psig] Pe [min]0.0 psig
Product descriptionInlet press. regulator
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product namePilot operated servo valve
Product TypeICS 25-10-S
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Top cover3 function modules
US label additional textw/electric shut-off
Used for productDual Pressure Regulator

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight6.34 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume4.617 Cubic decimeter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428878753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm