Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

Liquid level switch, AKS 38, NPT, 3/4 in

148H3207

Connection type: NPT, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 28

Thay thế được khuyến nghị: 084H6001, 084H6002, 084H6003, 084H6004, 148H3207

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCMIMEACUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection Internal/ExternalInternal
Connection size [in]3/4 in
Connection standardANSI/ASME B1.20.1
Connection typeNPT
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical connection sizePg 11
Electrical connection standardDIN 43650
Enclosure rating IPIP65
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluid Group12
Material DescriptionAKS 38 Float switch, FPT NPT DN20
Max. Working Pressure [bar]28.0 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max. Working Pressure [psig]406 psig
Packing formatSingle pack
PED categoryI
Product accessoriesLiq. level switch accessories
Product descriptionFloat Switch
Product groupSwitches and thermostats
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameLiquid level switch
Product TypeAKS 38
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
ServiceableLiq. level switch spare parts
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperature range [°F] [max]149 °F
Temperature range [°F] [min]-58 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight10.965 Kilogram
Net weight10.038 Kilogram
Volume25.069 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428242189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm