Warranty & Service
145G0208
EvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
145G0208
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | EvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW Control type | Flow/thermostatic |
| DHW controller name | TPC-M |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 1 TPC-M o/cover |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Pressure nominal primary [bar] | 10 bar |
| Product group | Flat Stations |
| Product line | Subsystems |
| Product Type | Warranty & Service |
| Station size type | Type 1 |
| Supply temperature construction [˚C] | 95 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 9.395 Kilogram |
| Net weight | 8.195 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653958 |