Danfoss logo
 VX-F 145F3904

Warranty & Service

145F3905

VX-F Floorheating w. zonevalve, ST55

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriptionVX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW controller namePTC2+P
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionVX-F Floorheating w. zonevalve, ST55
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Mixing circuit - controlThermostat
Pressure nominal primary [bar]16 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeWarranty & Service
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeType 1
Supply temperature construction [˚C]95 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight31 Kilogram
Net weight30 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424653903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm