BOCK, FKX20/145 K, Vehicle compressor
097B14324
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14324
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
097B14324
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval standard | No |
| Brand | BOCK |
| Clutch type | No |
| Colour | Not painted |
| Compressor power supply [V] | w/o motor |
| Contains batteries | No |
| Cylinder | 2 |
| Description | Compressor FKX20/145 K Service |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [in] | 5/8 in |
| Discharge connection size [mm] | 16.00 mm |
| Discharge connection size type | Standard |
| Discharge connection type | Soldering |
| Family | FK Vehicle Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 14324 |
| Length (mm) | 235.00000 |
| Material Description | Compressor FKX20/145 K Service |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FKX20/145 K |
| Oil sump heater | No |
| Oil type | BOCKlub E55 |
| Product group | Open type compressors |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Product name | Reciprocating compressor FK |
| Product Type | FKX20 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582 |
| SCIP dossier product name | FK(X)20/…. - series |
| Suction connection size [in] | 5/8 in |
| Suction connection size [mm] | 16.00 mm |
| Suction connection size type | Standard |
| Suction connection type | Soldering |
| Technology | Vehicle compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Type designation | FKX20/145 K |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 22.8 Kilogram |
| Net weight | 14.4 Kilogram |
| Volume | 135.828 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162853412 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |