Danfoss logo
PALKS3FW0410LDICRLZAHZZZZBDWXXX-product-details

PALKS3FW0410LDICRLZAHZZZZBDWXXX

095C0147

Số hiệu bộ phận: PALKS3FW0410LDICRLZAHZZZZBDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS3FW0410LDIC RLZAHZZZZBDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: External inverter version
Refrigerant: Charged with HC lubricant
Volumetric ratio: Volumetric ratio 3.2
Nominal displacement: 410 m³/h
Motor Size: 110 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: Inverter driven - I
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge valve
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: No
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E2 - variable speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: D.O.L. start kit
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Thông tin chung
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg919
Material DescriptionKS3FW0410LDICRLZAHZZZZBDWXXX
Net Weight Kg834
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Thông tin chung
Product groupConfigurable Products & Variants
Product linePalladio
Product TypePAL

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight919 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Net weight834 Kilogram