Danfoss logo
RDI 107A - Front

Display, RDI 107A

080G3240

DEL - RDI 107A RED LED, GDM
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog inputs (AI) [pc]2 pc
Application areaGlass door merchandising
ApprovalCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Controller typeCommercial Refrigeration
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]1 pc
Digital outputs (DO) [pc]1 pc
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
In scope of WEEEYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionDEL - RDI 107A RED LED, GDM
Packing formatIndustrial pack
Product accessoriesElectron. control accessories
Product groupTemperature controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameDisplay
Product TypeRDI 107A
Quantity per packing format54 pc
REACH Candidate List substancesLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dossier no.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP dossier product nameRDI 107A
ServiceableNo
Supply voltage [V] DC12 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.083 Kilogram
Net weight0.083 Kilogram
Volume0.383 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428482318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm