Danfoss logo
ERC 112D - Front

Electronic refrigerat. control, ERC 112D

080G3213

Digital inputs (DI) [pc]: 1, Supply voltage [V] AC: 100 - 240, Packing format: Industrial pack, Quantity per packing format: 27

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Analog inputs (AI) [pc]4 pc
Application areaComm. fridges/freezers
ApprovalCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Controller typeCommercial Refrigeration
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]1 pc
Digital outputs (DO) [pc]4 pc
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Frequency [Hz]50/60 Hz
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL ERC 112D RED LED, CFF, BUZ
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Packing formatIndustrial pack
Product accessoriesElectron. control accessories
Product groupTemperature controllers
Product lineElectronic Controllers and Services
Product nameElectronic refrigerat. control
Product TypeERC 112D
Quantity per packing format27 pc
REACH Candidate List substancesNo
ServiceableNo
Supply voltage [V] AC [max]240 V
Supply voltage [V] AC [min]100 V
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.136 Kilogram
Net weight0.112 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume0.417 Liter
EAN/UPC5702428470650