Pack controller, AK-PC 651
080G0312
Function: 1 Suction and 1 Condenser, Digital inputs (DI) [pc]: 18, Supply voltage [V] AC: 110 - 230, Communication type: MODBUS, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 8
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Thay thế được khuyến nghị: 080G0336
080G0312
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.003 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.003 |
| Analog inputs (AI) [pc] | 10 pc |
| Analog outputs (AO) [pc] | 4 pc |
| Application area | Capacity control |
| Approval | CECMIMEACGOST R |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| Capacity control input | Pressure/ Temperature |
| Capacity control mode | PI |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Communication type | MODBUS |
| Compressor capacity mode | Step/ Speed/ PWM |
| Condenser control type | Pressure/ Temperature |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) [pc] | 18 pc |
| Digital outputs (DO) [pc] | 15 pc |
| Display - option | On front. Option: MMIGRS2 |
| Display on front | Yes |
| Division | 25 |
| Equipment | Incl. Connectors |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Fan capacity control | Step/ Speed |
| Fan control mode | PI |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz |
| Function | 1 Suction and 1 Condenser |
| Further information | Relays 5,6 solid state type |
| Material Description | DEL AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR |
| Mounting method | DIN rail |
| Number of Compressors max. | 10 pc |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Packing format | Multi pack |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Power consumption [W] | 12.0 W |
| Product accessories | Electron. control accessories |
| Product features | BuzzerCompressor safetyDischarge gas temp. safetyFan safetyFloating condenser pressureHeat recovery functionHigh pressure safetyLCD display built inLoad sheddingLow pressure safetyNight optimizationP0 optimizationReal time clockSuction gas temp. safety |
| Product group | Compressor/condenser control |
| Product Language | CroatianCzechDanishDutchEnglishFrenchGermanHungarianItalianPolishPortugueseRomaniaRussianSerbianSpanishTurkish |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Product name | Pack controller |
| Product Type | AK-PC 651 |
| Quantity per packing format | 8 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serviceable | No |
| Supply voltage [V] AC [max] | 230 V |
| Supply voltage [V] AC [min] | 110 V |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.199 Kilogram |
| Net weight | 1.046 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 4.991 Liter |
| EAN/UPC | 5702428882705 |