Danfoss logo
TCI Torque limiters

Electronic soft starter, TCI 15

037N0045

Supply voltage [V] AC: 230 - 480, Controlled phases: 1
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalC UL US LISTEDCEEACLLC CDC TYSKUKCA
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Controlled phases1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fixed settingNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTCI 15 Electronic soft starter M/12
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max. load [A]15 A
Packing formatMulti pack
Product groupContactors and motor starters
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameElectronic soft starter
Product TypeTCI 15
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] AC [max]480 V
Supply voltage [V] AC [min]230 V
UL approval file nameE198251
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.688 Kilogram
Net weight0.67 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Volume1.653 Liter
EAN/UPC5702423108756