Danfoss logo
QTL for AVQML

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

003L3534

QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube

Thay thế được khuyến nghị: 003L3536

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Capillary tube length [m]2.2 m
Capillary tube materialCopper
Contains batteriesNo
DescriptionQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Label productNo
Material DescriptionQTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
Media temperature at sensor [°C] [Max]90 °C
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupActuators - Temperature
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeQTL
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature sensor diameter [mm]9.5 mm
Temperature sensor length [mm]69 mm
Temperature sensor materialCopper mat. No 2.0090
Temperature setting range [°C] [Max]60 °C
Temperature setting range [°C] [Min]45 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.252 Kilogram
Net weight0.23 Kilogram
Volume1.365 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104093819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm