QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Capillary tube length [m] | 2.2 m |
| Capillary tube material | Copper |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Description | QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Label product | No |
| Material Description | QTL 45-60/2M |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Media temperature at sensor [°C] [Max] | 90 °C |
| Product group | Actuators - Temperature |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | QTL |
| Temperature sensor diameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperature sensor length [mm] | 69 mm |
| Temperature sensor material | Copper mat. No 2.0090 |
| Temperature setting range [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperature setting range [°C] [Min] | 45 °C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.252 Kilogram |
| Net weight | 0.252 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 1.365 Liter |
| EAN/UPC | 5715162943854 |