Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ4, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6838

Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ4, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Mounting version: Flow

003H6838

Act. & adj.part PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 flow

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionAct. & adj.part PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 flow
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]1.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]0.20 bar
For product typeAVPQ4
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 flow
Mounting versionFlow
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure setting range [bar] [Max]1.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]0.20 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeActuators and adjustment parts
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56
SCIP dossier product nameAct.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4.501 Kilogram
Net weight4.501 Kilogram
Volume9.455 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421552889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm