Danfoss logo
Infocal 9

Energy meters, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Heating and cooling, mains unit, M-bus module

187F9015

Energy calculator
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: Infocal 9

Thay thế được khuyến nghị: 187F3390, 187F8306

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Accuracy standardClass 2 to EN1434
Ambient classE2/M1
Ambient humidity [% RH] [Max]93 %
Ambient temperature [°C] [max]55 °C
Ambient temperature [°C] [min]5 °C
ApplicationHeating and cooling
Approval authorityMID
Battery lifetime [Years]12 yr
China RoHS complianceOut of scope
DescriptionEnergy calculator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]50 mm
Display typeLCD
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energy unitMWh
EU RoHS complianceOut of scope
For flow meterSONO2500 CT
In scope of WEEEYes
InstallationReturn
Integrated communication2 pulse input
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Interface module slot 1M-bus module
IP protection classIP65
Label productYes
Log storage duration [Month]36 mo
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
Media temperature [°C] [Max]160 °C
Media temperature [°C] [Min]0 °C
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeInfocal 9
Pulse value [pulse/l]4.5 l/pulse
qp [m³/h]25.0 m³/h
qp [m³/h] [Max]25.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] AC230 V
Supply voltage typemains unit
Temperature sensor diameter [mm]5.2 mm
Temperature sensor length [mm]5 mm
Temperature sensors typePt 500

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.905 Kilogram
Net weight1.1 Kilogram
Volume3.638 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5710104513188
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens