Danfoss logo
Supercal 5

Energy meters, Supercal 5, Heating and cooling, mains, M-Bus

187F8306

Energy calculator

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient classE1 / M1
ApplicationHeating and cooling
Approval authorityMID
China RoHS complianceYes
DescriptionEnergy calculator
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Max]1200 mm
Diameter [mm] [Min]600 mm
Display typeLCD
Energy unitMWh
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
For flow meterSONO3500 CT
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
InstallationReturn
Integrated communicationM-Bus
Interface module slot 1No interface module
IP protection classIP65
Material DescriptionSupercal 5 HC 10l/p R 230V M-Bus
Product groupEnergy meters
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeSupercal 5
Pulse value volume [l/pulse]10.0 l/pulse
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage typemains

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.69 Kilogram
Net weight0.63 Kilogram
Volume2.414 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424691264
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens