Flanges, Staybolt set EVR15, EVRA3/10/15, EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3
006-1134
Staybolt set EVR15, EVRA3/10/15, Used for product: EVRA 15; EVR 15; EVRA 10; EVRA 3, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 20
006-1134
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Bolt length [in] | 5.315 in |
| Bolt length [mm] | 135 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection size | M12 |
| Connection type | Thread |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Staybolt set EVR15, EVRA3/10/15 |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Flanges |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Staybolt set |
| Product Type | Accessory |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Thread length [in] | 0.748 in |
| Type designation | Staybolt set |
| Used for product | EVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3 |
| Used for product comments | Without filter |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.26 Kilogram |
| Net weight | 0.255 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.312 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110507 |