Refrigerant distributor, RD 21, 4 pc, 3/16 in, 5 mm
069G2336
Type designation: RD21-A05-H04, Inlet connection type: Solder, ODM, Outlet size [in]: 3/16 in, Number of holes: 4, Max. Working Pressure [bar]: 49, Nozzle size [mm]: 5
069G2336
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | UL |
| Body size | 21 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Inlet connection type | Solder, ODM |
| Inlet size [mm] | 12.00 mm |
| Material Description | RD21-A05-H04 Ref. distributor I/24 |
| Max. Working Pressure [bar] | 49.0 bar |
| Max. Working Pressure [psig] | 711 psig |
| Nozzle size [mm] | 5.00 mm |
| Number of holes | 4 pc |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Outlet size [in] | 3/16 in |
| Packing format | Industrial pack |
| Product group | Refrigerant distributors |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Refrigerant distributor |
| Product Type | RD 21 |
| Quantity per packing format | 24 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238 |
| SCIP dossier product name | RD 21-49 |
| Type designation | RD21-A05-H04 |
| UL mark | Yes |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.06 Kilogram |
| Net weight | 0.039 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286620 |