Запчастина, Клапан EV220B 20BD EPDM НВ
032U6165
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: Клапан EV220B 20BD EPDM НВ, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НВ
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів, Запчастини та аксесуари для клапанів
032U6165
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part Service kit EV220B 20 EPDM NO |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | Клапан EV220B 20BD EPDM НВ |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Матеріал ущільнення | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Позначення типу | Diaphragm, actuator set |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НВ |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.11 Кілограм |
| Bага нетто | 0.098 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.251 Літр |
| EAN/UPC | 5702428970969 |