Danfoss logo
Spare part kits NC FKM EV310B

Запчастина, EV310B FL 32 FKM

032U2036

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV310B FL 32 FKM, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НВ
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів, Запчастини та аксесуари для клапанів

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part EV310B FL 32FKM NO
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV310B FL 32 FKM
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки70 шт.
Коментарі32 MM FLANGE CONNECTION
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
Позначення типуArmature set
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНВ
Частини в комплектіArmature w/ mounted springУщільнювальне кільце

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.034 Кілограм
Bага нетто0.021 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.068 Літр
EAN/UPC5702423180356