Запчастина, EVR 4 NC, Сервісний комплектдля ТО, код 032Lxxxx
032L0548
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EVR 4 NC, Позначення типу: Сервісний комплектдля ТО, код 032Lxxxx, Комплект ущільнення
032L0548
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | EVR 4-8 NC V2 Seal kit MU10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EVR 4 NCEVR 6 NCEVR 8 NC |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект ущільнення |
| Напрямок | Відсутн. |
| Позначення типу | Сервісний комплектдля ТО, код 032Lxxxx |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.012 Кілограм |
| Bага нетто | 0.002 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.024 Літр |
| EAN/UPC | 5702428984607 |