Danfoss logo
EV220W Solenoid valve_042U4440, 042U4450

Електромагнітний клапан, EV220W, Функція: НЗ, G, 3/4, 7.000 м³/год, EPDM

042U4418

Рекомендації щодо середовища: Water & Brine, Дозволи: WRAS, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для клапанів, Quick selector, Запчастини та аксесуари для клапанів, Quick selector, Запчастини та аксесуари для клапанів, Quick selector

Рекомендована заміна: 042U4617

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionЕлектромагн. клапан EV220W 18B G 34E NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до електромагнітного клапана
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-22 °F
ДозволиWRAS
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]8.100 ґал/хв
Значення Kv [м/год]7.000 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки24 шт.
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV220W 18B G 34E NC000
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]10.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]15.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняEPDM
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPEV220W- solenoid valve
Назва програми частинEV220W
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.300 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]4.350 фунт на дюйм²
Позначення типуEV220W 18
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводW
Придатний до експлуатаціїНі
Рекомендації щодо середовищаWater & Brine
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4
Розмір клапанного вузла [мм]18.00 мм
Розмір привода9мм навісний типу W
Розмір привода [дюйм]0.35 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]200 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]500 мс
Система привода [мм]9.0 мм
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняG
Тип продуктуEV220W
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]3/4 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.795 Кілограм
Bага нетто0.759 Кілограм
Об'єм3.684 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428976572
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми