Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, 3/4" NC brass

Електромагнітний клапан, EV220A, Функція: НЗ, G, 3/4, 7.000 м³/год, FKM

042U4033

Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З сервоприводом (діафрагма), Кількість шляхів: 2/2
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Рекомендована заміна: 042U4618

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve EV220A 18B G 34F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до електромагнітного клапана
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]0 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]212 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]32 °F
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]8.100 ґал/хв
Значення Kv [м/год]7.000 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки24 шт.
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV220A 18B G 34F NC000
Коментарі щодо допуску середовищаВода при макс. 60°C/ 140°F
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]10.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]15.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPValve EV220A
Назва програми частинEV220A
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.200 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]2.900 фунт на дюйм²
Позначення типуEV220A 18
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводA
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаOil,Comp.Air,Vacuum
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ сервоприводом (діафрагма)
Розмір з'єднання [дюйм]3/4
Розмір клапанного вузла [мм]18.00 мм
Розмір привода9 mm
Розмір привода [дюйм]0.35 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]200 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]500 мс
Система привода [мм]9.0 мм
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняG
Тип продуктуEV220A
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]3/4 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.806 Кілограм
Bага нетто0.762 Кілограм
Об'єм0.88 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423106646
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми