Danfoss logo
EV210A Solenoid valve  NC Flange22 Brass

Електромагнітний клапан, EV210A, Функція: НЗ, ФЛАНЕЦЬ, 0.110 м³/год, FKM

032H8067

Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionValve EV210A 2B FL22 F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуФланціКомплектуючі до електромагнітного клапана
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]194 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]14 °F
ЗастосуванняЗакрита (системп) та Дренаж
Значення Cv [гал/хв]0.130 ґал/хв
Значення Kv [м/год]0.110 м³/год
Індикатор напрямку потокуВигравірувана стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки16 шт.
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV210A 2B FL22 F NC000
Коментарі щодо допуску середовищаНейтральне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]20 сСт
Макс. робочий тиск [бар]50.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]725 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]50.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]725.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Матеріал ущільненняFKM
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPEV210A B - solenoid valve
Назва програми частинEV210A
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Номер досьє SCIP6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Перепад тиску [бар] [макс.]30.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.000 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]435.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.000 фунт на дюйм²
Позначення типуEV210A 2
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
ПриводA
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаOil,Comp.Air,Vacuum
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
РоботаЗ прямим приводом
Розмір з'єднання [мм]22 мм
Розмір клапанного вузла [мм]2.00 мм
Розмір привода9 mm
Розмір привода [дюйм]0.35 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]10 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]10 мс
Система привода [мм]9.0 мм
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]50 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]122 °F
Тип з'єднанняФЛАНЕЦЬ
Тип продуктуEV210A
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]5/64 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.064 Кілограм
Bага нетто0.052 Кілограм
Об'єм0.113 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423050864
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми