Електромагнітний клапан, EV210A, Функція: НЗ, G, 1/4, 0.260 м³/год, FKM
032H801902
Рекомендації щодо середовища: Oil,Comp.Air,Vacuum, Дозволи: CE, Матеріал корпусу: Латунь, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2
032H801902
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Valve EV210A 3.5B G 14F NC000 AM024D |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до котушкиКомплектуючі до електромагнітного клапана |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 100 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -10 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | 14 °F |
| Дозволи | CEUKCA |
| Електричне підключення | Плоский контакт DIN 43650-A |
| Застосування | Закрита (системп) та Дренаж |
| Значення Cv [гал/хв] | 0.300 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 0.260 м³/год |
| Індикатор напрямку потоку | Вигравірувана стрілка, 1 напрямок |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Кількість шляхів | 2/2 |
| Клас захисту корпусу IP | IP00 |
| Ключ технічної характеристики | EV210A 3.5B G 14F NC000 AM024D |
| Коментарі щодо допуску середовища | Нейтральне середовище |
| Макс. в'язкість середовища [сСт] | 20 сСт |
| Макс. робочий тиск [бар] | 11.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 160 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 16.5 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 239.5 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Латунь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Матеріал ущільнення | FKM |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | EV210A B - solenoid valve |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва програми частин | EV210A |
| Назва продукту | Електромагнітний клапан |
| Напруга живлення [В] DC | 24.00 В |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Номер досьє SCIP | 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69 |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 11.000 бар |
| Перепад тиску [бар] [Мін.] | 0.000 бар |
| Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 160.000 фунт на дюйм² |
| Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.000 фунт на дюйм² |
| Позначення типу | EV210A 3.5 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Привод | A |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до електромагнітного клапана |
| Рекомендації щодо середовища | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Робота | З прямим приводом |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1/4 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 3.50 мм |
| Розмір привода | 9 mm |
| Розмір привода [дюйм] | 0.35 in |
| Розр. час на відкриття, вода [мс] | 10 мс |
| Розр. час на закриття, вода [мс] | 10 мс |
| Сертифікація CE | Yes |
| Система привода [мм] | 9.0 мм |
| Споживана потужність [Вт] DC | 9.0 Вт |
| Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°C] | 50 °C |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°F] | 122 °F |
| Тип з'єднання | G |
| Тип котушки | AM |
| Тип продукту | EV210A |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція | НЗ |
| Частка клапанного вузла [дюйм] | 5/32 in |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.232 Кілограм |
| Bага нетто | 0.218 Кілограм |
| Об'єм | 0.156 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272051 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |