Danfoss logo
Spare part, EV221BW 20/22BE NC, Service kit 132U8022

Запчастина, EV221BW 20/22BE NC

132U8022

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV221BW 20/22BE NC, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part EV221BW 20/22BE NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV221BW 20/22BE NC
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки12 шт.
Матеріал ущільненняEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
ОписSpare part EV221BW 20/22BE NC
Позначення типуDiaphragm, actuator set
Рекомендації щодо середовищаDrinking Water&Heating ECO/SS
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплектіШток у зборіВузол штока в зборіCap 13,9 14 RedCompession springВузол діафрагмиУщільнювальне кільце для котушкиScrew M6,0 x 10,0 CS

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.16 Kilogram
Bага нетто0.144 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.424 Liter
EAN/UPC5715162292907