Запчастина, EV221BW 14BE NC
132U8014
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV221BW 14BE NC, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ
132U8014
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part EV221BW 14BE NC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV221BW 14BE NC |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Матеріал ущільнення | EPDM |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Опис | Spare part set EV221BW 14BE NC |
| Позначення типу | Diaphragm, actuator set |
| Рекомендації щодо середовища | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
| Частини в комплекті | Шток у зборіВузол штока в зборіДіафрагмаУщільнювальне кільце для штокаУщільнювальне кільце для котушкиCap 13,9-14 RedCompession springScrew M5.0 x 8.0 Torx 25 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.13 Кілограм |
| Bага нетто | 0.113 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.424 Літр |
| EAN/UPC | 5715162292815 |