Запчастина, EV221BW 14BE NO
132U8013
Тип: Запчастина, Використання для продукту: EV221BW 14BE NO, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НВ
132U8013
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Spare part EV221BW 14BE NO |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EV221BW 14BE NO |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Запчастини до електромагнітних клапанів |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Матеріал ущільнення | EPDM |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
| Опис | Spare part set EV221BW 14BE NO |
| Позначення типу | Diaphragm, actuator set |
| Рекомендації щодо середовища | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НВ |
| Частини в комплекті | Вузол діафрагмиУщільнювальне кільце для котушкиNO-unitScrew M5.0 x 8.0 Torx 25 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.124 Kilogram |
| Bага нетто | 0.106 Kilogram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.424 Liter |
| EAN/UPC | 5715162292785 |