Danfoss logo
Spare part, EV221BW 10/12BE NC, Service kit 132U8010

Запчастина, EV221BW 10/12BE NC

132U8010

Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: EV221BW 10/12BE NC, Сервісний комплектдля ТО, Функція: НЗ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpare part EV221BW 10BE NC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEV221BW 10/12BE NC
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїЗапчастини до електромагнітних клапанів
Кількість на формат упаковки20 шт.
Матеріал ущільненняEPDM
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервісний комплектдля ТО
ОписSpare part EV221BW 10/12BE NC
Позначення типуDiaphragm, actuator set
Рекомендації щодо середовищаDrinking Water&Heating ECO/SS
Тип продуктуЗапчастина
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частини в комплектіВузол штока в зборіУщільнювальне кільце для штокаArmature w /valve plateCap 13,9-14 RedCompession springScrew M4 x 6 Torx T15

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.111 Кілограм
Bага нетто0.096 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.253 Літр
EAN/UPC5715162292969