Електромагнітний клапан, EV210BW, Функція: НЗ, G, 3/8, 0.700 м³/год, EPDM
132U4502
Рекомендації щодо середовища: Drinking Water&Heating ECO/SS, Дозволи: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Матеріал корпусу: Латунь Eco, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2
132U4502
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Valve EV210BW 6.0BE G 38E NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до електромагнітного клапана |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 90 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | 0 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 194 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -32 °F |
| Дозволи | ACSPZHRISESINTEF |
| Застосування | Закрита (системп) та Дренаж |
| Значення Cv [гал/хв] | 0.800 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 0.700 м³/год |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Кількість шляхів | 2/2 |
| Ключ технічної характеристики | EV210BW 6BE G 38E NC000 |
| КОД UNSPSC | 40141605 |
| Коментарі щодо допуску середовища | Слабкоагресивне середовище |
| Макс. в'язкість середовища [сСт] | 50 сСт |
| Макс. робочий тиск [бар] | 6.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 87 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 9.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 130.0 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Латунь Eco |
| Матеріал корпусу | Латунь Eco |
| Матеріал ущільнення | EPDM |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва програми частин | EV210B |
| Назва продукту | Електромагнітний клапан |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 6.000 бар |
| Перепад тиску [бар] [Мін.] | 0.000 бар |
| Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 87.000 фунт на дюйм² |
| Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.000 фунт на дюйм² |
| Позначення типу | EV210BW 6 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Привод | BW |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до електромагнітного клапана |
| Рекомендації щодо середовища | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робота | З прямим приводом |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3/8 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 6.00 мм |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Розмір привода [дюйм] | 0.53 in |
| Розр. час на відкриття, вода [мс] | 20 мс |
| Розр. час на закриття, вода [мс] | 20 мс |
| Система привода [мм] | 13.5 мм |
| Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°C] | 70 °C |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°F] | 158 °F |
| Тип з'єднання | G |
| Тип продукту | EV210BW |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція | НЗ |
| Частка клапанного вузла [дюйм] | 1/4 in |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 294 Грам |
| Bага нетто | 182 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.253 Літр |
| EAN/UPC | 5715162380284 |