Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Електромагнітний клапан, EV210BW, Функція: НЗ, G, 1/4, 0.700 м³/год, EPDM

132U4500

Рекомендації щодо середовища: Drinking Water&Heating ECO/SS, Дозволи: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Матеріал корпусу: Латунь Eco, Робота: З прямим приводом, Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve EV210BW 6.0BE G 14E NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до електромагнітного клапана
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Група рідини1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]0 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]194 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]32 °F
ДозволиACSPZHRISESINTEF
ЗастосуванняЗакрита (системп) та Дренаж
Значення Cv [гал/хв]0.800 ґал/хв
Значення Kv [м/год]0.700 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки20 шт.
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV210BW 6BE G 14E NC000
КОД UNSPSC40141605
Коментарі щодо допуску середовищаСлабкоагресивне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]6.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]87 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]9.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]130.0 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь Eco
Матеріал корпусуЛатунь Eco
Характеристики виробу
Значення
Матеріал ущільненняEPDM
Місце для батарейокНі
Назва програми частинEV210BW
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Перепад тиску [бар] [макс.]6.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.000 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]87.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.000 фунт на дюйм²
Позначення типуEV210BW 6
Положення ЄС про виняток RoHSНі
ПриводBW
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовищаDrinking Water&Heating ECO/SS
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РоботаЗ прямим приводом
Розмір з'єднання [дюйм]1/4
Розмір клапанного вузла [мм]6.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс]20 мс
Розр. час на закриття, вода [мс]20 мс
Система привода [мм]13.5 мм
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]70 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]158 °F
Тип з'єднанняG
Тип продуктуEV210BW
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
ФункціяНЗ
Частка клапанного вузла [дюйм]1/4 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.315 Кілограм
Bага нетто0.288 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.253 Літр
EAN/UPC5702428544061