Danfoss logo
F132U2409_EV220BW_IMG9_15-50_SS_valve_UN_latching_az

Електромагнітний клапан, EV228BW, Функція: UN, G, 1 1/2, 24.000 м³/год, EPDM

132U2409

Рекомендації щодо середовища: Drinking Water&Heating ECO/SS, Дозволи: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE, Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Робота: Фіксація, Кількість шляхів: 2/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionValve EV228BW 40SS G 112E UN000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до електромагнітного клапана
Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузолОпційновирівнювальний клапанний вузол
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняВНУТРІШН.
Внутрішній/Зовнішній випускВНУТРІШН.
Внутрішній/Зовнішній впускВНУТРІШН.
Група продукціїЕлектромагнітні клапани
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]194 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-22 °F
ДозволиACSCEPZHRISESINTEF
Доступна EPDYes
ЗастосуванняВідкрита (система)
Значення Cv [гал/хв]27.700 ґал/хв
Значення Kv [м/год]24.000 м³/год
Індикатор напрямку потокуРельєфна стрілка, 1 напрямок
Кількість на формат упаковки1 шт.
Кількість шляхів2/2
Ключ технічної характеристикиEV228BW 40SS G 112E UN000
Коментарі щодо допуску середовищаНейтральне середовище
Макс. в'язкість середовища [сСт]50 сСт
Макс. робочий тиск [бар]10.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар]15.0 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]217.5 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняНержавіюча сталь
Матеріал корпусуНержавіюча сталь
Матеріал ущільненняEPDM
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва програми частинEV220BW 15 - 50
Назва продуктуЕлектромагнітний клапан
Напрямок потокуОднопотоковий
Перепад тиску [бар] [макс.]10.000 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.]0.300 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]145.000 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.]4.350 фунт на дюйм²
Позначення типуEV228BW 40
Положення ЄС про виняток RoHSНі
ПриводBW
Придатний до експлуатаціїЗапчастини до електромагнітного клапана
Примітка щодо макс. робочого тискуРідини: макс. 10бар/ 145фунт на кв.дюйм
Рекомендації щодо середовищаDrinking Water&Heating ECO/SS
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
РоботаФіксація
Розмір виходу [дюйм]1 1/2 in
Розмір впуску [дюйм]1 1/2 in
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/2
Розмір клапанного вузла [мм]40.00 мм
Розмір привода13.5 mm
Розмір привода [дюйм]0.53 in
Сертифікація CEYes
Система привода [мм]13.5 мм
Стандарт вихідного підключенняISO 228-1
Стандарт вхідного підключенняISO 228-1
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C]60 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F]140 °F
Тип вихідного підключенняG
Тип вхідного з’єднанняG
Тип з'єднанняG
Тип продуктуEV228BW
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяUN
Частка клапанного вузла [дюйм]1 1/2 in

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто3.128 Kilogram
Bага нетто2.774 Kilogram
Характеристики виробу
Значення
Об'єм7.334 Liter
EAN/UPC5702428527798