Електромагнітний клапан, EV228BW, Функція: UN, G, 1 1/4, 18.000 м³/год, EPDM
132U2407
Рекомендації щодо середовища: Drinking Water&Heating ECO/SS, Дозволи: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE, Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь, Робота: Фіксація, Кількість шляхів: 2/2
132U2407
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Valve EV228BW 32SS G 114E UN000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до електромагнітного клапана |
| Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузол | Опційновирівнювальний клапанний вузол |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Внутрішнє/зовнішнє з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Внутрішній/Зовнішній випуск | ВНУТРІШН. |
| Внутрішній/Зовнішній впуск | ВНУТРІШН. |
| Група продукції | Електромагнітні клапани |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 90 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 194 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Дозволи | ACSCEPZHRISESINTEF |
| Доступна EPD | Yes |
| Застосування | Відкрита (система) |
| Значення Cv [гал/хв] | 20.800 ґал/хв |
| Значення Kv [м/год] | 18.000 м³/год |
| Індикатор напрямку потоку | Рельєфна стрілка, 1 напрямок |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Кількість шляхів | 2/2 |
| Ключ технічної характеристики | EV228BW 32SS G 114E UN000 |
| Коментарі щодо допуску середовища | Нейтральне середовище |
| Макс. в'язкість середовища [сСт] | 50 сСт |
| Макс. робочий тиск [бар] | 10.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 145 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 15.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 217.5 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Нержавіюча сталь |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Матеріал ущільнення | EPDM |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва програми частин | EV220BW 15 - 50 |
| Назва продукту | Електромагнітний клапан |
| Напрямок потоку | Однопотоковий |
| Перепад тиску [бар] [макс.] | 10.000 бар |
| Перепад тиску [бар] [Мін.] | 0.300 бар |
| Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 145.000 фунт на дюйм² |
| Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 4.350 фунт на дюйм² |
| Позначення типу | EV228BW 32 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Привод | BW |
| Придатний до експлуатації | Запчастини до електромагнітного клапана |
| Примітка щодо макс. робочого тиску | Рідини: макс. 10бар/ 145фунт на кв.дюйм |
| Рекомендації щодо середовища | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Робота | Фіксація |
| Розмір виходу [дюйм] | 1 1/4 in |
| Розмір впуску [дюйм] | 1 1/4 in |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 1/4 |
| Розмір клапанного вузла [мм] | 32.00 мм |
| Розмір привода | 13.5 mm |
| Розмір привода [дюйм] | 0.53 in |
| Сертифікація CE | Yes |
| Система привода [мм] | 13.5 мм |
| Стандарт вихідного підключення | ISO 228-1 |
| Стандарт вхідного підключення | ISO 228-1 |
| Стандарт з'єднання | ISO 228-1 |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°C] | 60 °C |
| Температура навколишнього середовища, макс. [°F] | 140 °F |
| Тип вихідного підключення | G |
| Тип вхідного з’єднання | G |
| Тип з'єднання | G |
| Тип продукту | EV228BW |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Функція | UN |
| Частка клапанного вузла [дюйм] | 1 1/4 in |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.239 Kilogram |
| Bага нетто | 1.863 Kilogram |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702428527781 |